(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ให้สัมผัสที่นุ่มนวลและเข้ากันได้ดีกับ วัสดุ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทำให้สามารถทำงานได้ทั้งบนพื้นผิวเรียบและโค้ง
·เกิดความร้อนเพียงเล็กน้อยระหว่างการ งานลับคม/งานเจียรไน เพื่อไม่ให้ วัสดุชิ้นงาน ไหม้เกรียม
·ประเภทเลเยอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
EA5011 |
EA5012 |
EA5021 |
EA5022 |
EA5031 |
EA5032 |
EA5033 |
EA5034 |
EA5042 |
EA5051 |
EA5111 |
EA5112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,005.59 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 180 | 45.0 | 3000 | 4571130866607 | 499-1451 | 9 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,015.55 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 240 | 45.0 | 3000 | 4571130866621 | 499-1460 | 9 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,005.90 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 15 | 10 | 180 | 45.0 | 3000 | 4571130866683 | 499-1478 | 11 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,015.86 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 15 | 10 | 240 | 45.0 | 3000 | 4571130866706 | 499-1486 | 11 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,293.29 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | 10 | 180 | 41.5 | 3000 | 4571130866768 | 499-1494 | 12 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,293.29 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | 10 | 240 | 41.5 | 3000 | 4571130866782 | 499-1508 | 12 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,303.25 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 20 | 10 | 320 | 41.5 | 3000 | 4571130866805 | 499-1516 | 12 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,293.29 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 20 | 10 | 400 | 41.5 | 3000 | 4571130866829 | 499-1524 | 12 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,293.29 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 13 | 240 | 41.5 | 3000 | 4571130866867 | 499-1532 | 12 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,294.07 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 30 | 10 | 180 | 41.5 | 3000 | 4571130866928 | 499-1541 | 17 | 1 ถุง (3 ชิ้น) | ||
฿ 1,360.41 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 8 | 180 | 52.0 | 5000 | 4571130867109 | 499-1559 | 51 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,451.72 | MNT BRUSHES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 25 | 8 | 320 | 52.0 | 5000 | 4571130867123 | 499-1567 | 51 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง