(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หิน เจียร ยาง เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน หลุมลึกและร่องลึก ฯลฯ
· ความแข็ง:กลาง
· รูปทรง:กระบอกสูบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิก แก้ว เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
DB3811 |
DB3812 |
DB3813 |
DB3814 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,744.52 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4 | 10000 | (ความกว้าง)13 X (ความยาวรวม) 93.0 | 4571130874763 | 499-0978 | 50 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,735.81 | SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 6000 | (ความกว้าง)20 X (ความยาวรวม) 100.0.0 | 4571130874787 | 499-0986 | 58 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,737.36 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 8 | 5000 | (ความกว้าง)20 X (ความยาวรวม) 100.0.0 | 4571130874800 | 499-0994 | 68 | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 1,739.22 | MNT SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4500 | (ความกว้าง)20 X (ความยาวรวม) 100.0.0 | 4571130874824 | 499-1001 | 80 | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ขนาดอนุภาค(#) | 180 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | เม็ดสารขัดถู | WA |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 ถุง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง