1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2.34 มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,036.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หิน สารขัดถู เม็ด ขัด ต่างๆ สาร ยึดเกาะและระดับของพันธะมีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับการ ใช้ งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลส

รหัสสินค้า
CA1031
CA1032
CA1033
CA1034
CA1035
CA1039
CA1040
CA1043
CA1061
CA1063
CA1082
CA1085
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ชนิด ขนาด
(มิลลิเมตร)
เม็ดสารขัดถู JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 1,238.41

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1204.260000คอลัมน์ทรงกระบอก6.0 × 43.0WA4571130860148498-9139151 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,238.72

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 120660000คอลัมน์ทรงกระบอก4.5 × 41.0WA4571130860162498-9147171 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,229.38

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 120540000ปลายกลม ทรงกระบอก18.0 × 52.5WA4571130860186498-9155211 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,229.84

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1201040000ทรงกรวยมุมแหลม13.0 × 50.0WA4571130860209498-9163241 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,238.41

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 120460000ปลาย ไม่มีรูปกรวย12.0 × 48.5WA4571130860223498-9171151 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,228.91

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1206.560000ปลาย แหลมทรงกรวย10.0 × 46.0WA4571130860308498-9180181 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,229.38

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1201040000ปลาย แหลมทรงกรวย13.2 × 48.5WA4571130860322498-9198211 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,229.38

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1201340000รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1.7 × 42.0WA4571130860384498-9201211 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,036.76

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 5002.430000ทรงกรวยมุมแหลม7.4 × 46.0WA4571130860445498-9210151 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,036.60

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 500330000ปลาย แหลมทรงกรวย6.0 × 45.0WA4571130860483498-9228141 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,420.92

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 120560000ปลาย แหลมทรงกระบอก18.0 × 53.0GC4571130860582498-9236201 ถุง (10 ชิ้น)

฿ 1,420.14

MNT SHANK MOUNTED STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 120460000ปลาย ไม่มีรูปกรวย12.0 × 47.0GC4571130860643498-9244151 ถุง (10 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34 ปริมาณ 1 ถุง (10 ชิ้น)