(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มี ความแข็งเกร็ง ยอดเยี่ยมและ ความแกร่ง ที่เหมาะสมไม่น่าจะทำให้ขอบ ใบมีดลบคม ทื่อ
·ตัด แบบตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:ยาง เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
BS2011 |
BS2012 |
BS2021 |
BS2022 |
BS2041 |
BS2042 |
BS2043 |
BS2051 |
BS2052 |
BS2053 |
BS2054 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,287.60 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 10.5 | 41.0 | 4571130858534 | 498-8825 | 16 | ||
฿ 1,529.14 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 14 | 44.0 | 4571130858541 | 498-8833 | 16 | ||
฿ 1,189.30 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 4.2 | 34.0 | 4571130858558 | 498-8841 | 16 | ||
฿ 1,359.22 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 5.5 | 36.0 | 4571130858565 | 498-8850 | 16 | ||
฿ 1,359.22 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 31.0 | 4571130858572 | 498-8868 | 16 | ||
฿ 1,472.30 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1 | 31.0 | 4571130858589 | 498-8876 | 16 | ||
฿ 1,624.94 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 31.0 | 4571130858596 | 498-8884 | 8 | ||
฿ 1,357.67 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 32.0 | 4571130858602 | 498-8892 | 6 | ||
฿ 1,784.90 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2.3 | 32.5 | 4571130858619 | 498-8906 | 8 | ||
฿ 2,150.45 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.6 | 33.0 | 4571130858626 | 498-8914 | 10 | ||
฿ 2,433.92 | MNT CARBIDE BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14 | 3 | 33.0 | 4571130858633 | 498-8922 | 13 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3.0 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 20000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง