1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบ CBN ที่ฝากด้วยไฟฟ้า

แถบ CBN ที่ฝากด้วยไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 800.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ยื่นออกมาของ เม็ดสารขัดถู CBN ขนาดใหญ่เพื่อความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เมื่อไม่ต้องการความหยาบของ พื้นผิว การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เหล็กกล้าเครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส

รหัสสินค้า
AD5101
AD5103
AD5106
AD5111
AD5115
AD5119
AD5225
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 800.89

MNT ELECTROPLATED BAR 1 ชิ้น 19 วัน 6000.38000038.0364571130852877498-7659

฿ 862.54

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 19 วัน 3250.58000038.0354571130852891498-7667

฿ 852.59

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 14 วัน 2300.88000040.0454571130852921498-7675

฿ 862.54

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 14 วัน 14018000044.0754571130852945498-7683

฿ 852.59

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 14 วัน 14028000048.0754571130852983498-7691

฿ 862.54

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 19 วัน 14038000052.0754571130853027498-7705

฿ 1,284.05

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 14 วัน 2005.56700054.0974571130853201498-7713

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท กระบอกสูบ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3