(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู เพชรกระจายอยู่ในทุกชั้นขึ้นรูปและมีอายุการใช้งานยาวนาน
· ความยืดหยุ่น ปานกลางของ สารทำปฏิกริยา ยึดเกาะ เรซิ่น ทำให้ การขัดเงา สม่ำเสมอโดยไม่มีรอยขีดข่วนลึก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
AD4351 |
AD4352 |
AD4353 |
AD4361 |
AD4362 |
AD4363 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.14 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 4 | 44.0 | 13 | 4571130852815 | 498-7594 | ||
฿ 1,083.14 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 120 | 6 | 47.0 | 18 | 4571130852822 | 498-7608 | ||
฿ 1,466.52 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 120 | 8 | 49.0 | 18 | 4571130852839 | 498-7616 | ||
฿ 1,093.09 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 220 | 4 | 44.0 | 13 | 4571130852846 | 498-7624 | ||
฿ 1,101.64 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 220 | 6 | 47.0 | 18 | 4571130852853 | 498-7632 | ||
฿ 1,547.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 47 วัน | 220 | 8 | 49.0 | 18 | 4571130852860 | 498-7641 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 25000 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง