(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู เพชรกระจายอยู่ในทุกชั้นขึ้นรูปและมีอายุการใช้งานยาวนาน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดตามต้องการเช่นเมื่อใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
AD4101 |
AD4102 |
AD4105 |
AD4107 |
AD4108 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,722.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | ประเภท กระบอกสูบ | 3.1 | 80000 | 47.0 | 8 | 5 | 4571130852648 | 498-7489 | ||
฿ 9,140.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 90 | ประเภท กระบอกสูบ | 5 | 50000 | 48.0 | 11 | 6 | 4571130852655 | 498-7497 | ||
฿ 9,140.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 140 | ประเภท ทรงเรียว | 5 | 50000 | 48.5 | 11 | 6 | 4571130852679 | 498-7501 | ||
฿ 9,140.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | ปลายกลม ทรงกรวย | 5 | 50000 | 49.0 | 13 | 6 | 4571130852693 | 498-7519 | ||
฿ 4,598.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 140 | ปลายกลม ทรงกรวย | 1.6 | 80000 | 46.5 | 7 | 6 | 4571130852709 | 498-7527 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 2.34 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง