(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ยื่นออกมาของ เม็ดสารขัดถู เพชรขนาดใหญ่เพื่อความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน เมื่อไม่ต้องการความหยาบของ พื้นผิว การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
AD2101 |
AD2102 |
AD2103 |
AD2104 |
AD2105 |
AD2106 |
AD2107 |
AD2211 |
AD2212 |
AD2213 |
AD2214 |
AD2215 |
AD2217 |
AD2219 |
AD2221 |
AD2222 |
AD2224 |
AD2226 |
AD2311 |
AD2313 |
AD2315 |
AD2319 |
AD2324 |
AD2326 |
AD2411 |
AD2412 |
AD2413 |
AD2414 |
AD2415 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 862.00 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 0.3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850941 | 498-6865 | ||
฿ 862.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 0.4 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850958 | 498-6873 | ||
฿ 862.00 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 325 | 0.5 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850965 | 498-6881 | ||
฿ 965.51 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 325 | 0.6 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850972 | 498-6890 | ||
฿ 965.51 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 | 0.7 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850989 | 498-6903 | ||
฿ 965.51 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 | 0.8 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850996 | 498-6911 | ||
฿ 965.51 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 170 | 0.9 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130851009 | 498-6920 | ||
฿ 862.00 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | 1 | 80000 | 44.0 | 7 | 5 | 4571130851139 | 498-6938 | ||
฿ 1,013.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 1.2 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851146 | 498-6946 | ||
฿ 1,013.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 1.5 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851153 | 498-6954 | ||
฿ 875.92 | MNT MICRO GRINDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 1.8 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851160 | 498-6962 | ||
฿ 1,013.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | 2 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851177 | 498-6971 | ||
฿ 862.67 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 2.5 | 80000 | 52.0 | 7 | 6 | 4571130851191 | 498-6989 | ||
฿ 862.67 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | 3 | 80000 | 52.0 | 7 | 6 | 4571130851214 | 498-6997 | ||
฿ 1,019.29 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 3.5 | 80000 | 52.0 | 7 | 6 | 4571130851238 | 498-7004 | ||
฿ 1,019.29 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 4 | 80000 | 52.0 | 7 | 6 | 4571130851245 | 498-7012 | ||
฿ 1,216.53 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 5 | 72000 | 52.0 | 7 | 6 | 4571130851269 | 498-7021 | ||
฿ 1,228.67 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 6 | 67000 | 53.0 | 9 | 7 | 4571130851283 | 498-7039 | ||
฿ 959.00 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 1 | 80000 | 44.0 | 7 | 5 | 4571130851290 | 498-7047 | ||
฿ 1,066.83 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 1.5 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851313 | 498-7055 | ||
฿ 959.00 | DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 2 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851337 | 498-7063 | ||
฿ 953.83 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 3 | 80000 | 52.0 | 7 | 5 | 4571130851375 | 498-7071 | ||
฿ 1,179.99 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 5 | 72000 | 52.0 | 7 | 5 | 4571130851429 | 498-7080 | ||
฿ 1,443.12 | DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 6 | 67000 | 53.0 | 9 | 5 | 4571130851443 | 498-7098 | ||
฿ 1,066.83 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 270 | 1 | 80000 | 44.0 | 7 | 5 | 4571130851450 | 498-7101 | ||
฿ 1,122.00 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 270 | 1.2 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851467 | 498-7110 | ||
฿ 1,066.83 | DIAMONDBURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 270 | 1.5 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851474 | 498-7128 | ||
฿ 953.83 | MNT DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 270 | 1.8 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851481 | 498-7136 | ||
฿ 1,066.83 | DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 270 | 2 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851498 | 498-7144 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง