(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื้อเรื่อง 56 ตัวจับชิ้นงาน
·โครงสร้างเขาวงกตที่ป้องกันฝุ่นได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การขัดเงา โลหะ งานขัด สนิม และอื่น ๆสำหรับตัด คอนกรีต
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(φ / mm) | 100 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 9000 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 6.3 | การใช้พลังงาน(W) | 600 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 | เอาต์พุต สูงสุด(W) | 690 | รหัสของทรัสโก้ | 491-7413 |
JAN Code | 4960673603341 | มวล(ก.) | 1500 | คาร์บอน | 608RM |
อุปกรณ์เสริม | หินลับเรซินอยด์ (# 36), ประแจขันปรับระดับได้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 56 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G-1022H ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ ( เอาต์พุต สูงสุด 690 W)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง