(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความกว้างของ หัว 60 มม. (เมื่อ [[(+)]] เบอร์ 2 x 35 เฉพาะด้าน อัลตร้าสบูบี้บิต)
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้ง สกรู งานถอดและเจาะรูที่มุมแคบและขอบตัวจับชิ้นงาน ที่ จับ ได้อย่างมั่นคงและไม่ลื่น
·ใช้ตัวยึดบิตแบบล็อคเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดบิตสองหัวอย่างปลอดภัยสามารถใช้ ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยม 6.35 มม.
· รองรับการใช้งาน กับ บล็อคขับเคลื่อน ผลกระทบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดตั้งเป็น อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ ไขควงไฟฟ้า และตัว บล็อคขับเคลื่อน กระแทก
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 134 | มุม แทรก(มิลลิเมตร) | 6.35 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999389791 | รหัสการสั่งซื้อ | 764-7638 | อุปกรณ์เสริม | ● ที่ มือจับ แก้ไข (สามารถเก็บบิตได้) ● [[+ +]] 2 × 35 (บิตอัลตร้าแบบพิเศษ เฉพาะด้าน ) |
มวล(ก.) | 282 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDA-570 ในชุด อะแดปเตอร์บางพิเศษ (ชนิด L) สำหรับไขควงไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง