1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ขนาดกะทัดรัดสำหรับ ดอกสว่าน D-Ken 13

BGT DRILL SHARPENER

เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ขนาดกะทัดรัดสำหรับ ดอกสว่าน D-Ken 13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68,010.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การเปลี่ยน ดอกสว่าน สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญมาก่อน
·สามารถ การขัดเงา อย่างแม่นยำสูงในช่วงφ2.0ถึง 13.0
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการลับคมของดอกสว่านเอนกประสงค์และ เครื่องมือ คว้านรูลึก

รหัสสินค้า
D-KEN13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 68,010.44

BGT DRILL SHARPENER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร การขัดเงา ดอกสว่าน ความเร็วการหมุนของ มอเตอร์ (รายละเอียด)(รอบต่อนาที) 2850/3440 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) วัสดุ หิน ขั้วไฟฟ้า CBN # 170
กำลังมอเตอร์(W) 65 มอเตอร์ จัดอันดับเวลา(นาที) ไม่มีเวลาให้คะแนน พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 1 เฟส 100
ขนาดขัด(มิลลิเมตร) 2 ถึง 13 JAN Code 4582247450313 รหัสของทรัสโก้ 481-5211
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 225 ความลึก(มิลลิเมตร) 218 ความสูง(มิลลิเมตร) 212
มวล(ก.) 11000 ความยาวสายไฟ(ม.) 1.9 ปลาย งานลับคม/งานเจียรไน มุม(°) 90 ถึง 140
คุณสมบัติ ·การเติม ดอกสว่าน เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ·การ การขัดเงา แม่นยำสูงสามารถทำได้ในช่วงφ2.0ถึง 13.0 การใช้งาน สำหรับการลับคมสว่านทั่วไปและ เครื่องมือ เจาะรูลึก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-KEN13 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ขนาดกะทัดรัดสำหรับ ดอกสว่าน D-Ken 13