(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
RE-380-BK |
RE-430-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 801.34 |
RSR DOCUTTE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 380×230×180 | 900 | 328×156×98 | 4963241009736 | 487-3394 | ||
฿ 822.00 |
RSR DOCUTTE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 430×230×180 | 1000 | 378×156×98 | 4963241009743 | 487-3408 |
[คุณสมบัติ]
·เป็นรุ่นต่อรองราคาที่น่าดึงดูดซึ่งมีราคาถูก แต่มีคุณภาพสูง
· ถาด กลางเลื่อนสะดวก
· สเปค: พร้อม ถาด กลาง , ฟังก์ชั่น เลื่อน ถาด กลาง , โครงสร้างระบายน้ำป้องกันแอ่งน้ำ , ปิดการติด กุญแจ กระบอกสูบ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถเก็บ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ขนาด 100 มม. ไว้ใน ตัวเครื่อง ได้
· ถาด ด้านในสามารถเก็บหินเจียรได้
รหัสรุ่น |
---|
RE-380-BK |
RE-430-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง) (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 801.34 |
RSR DOCUTTE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 380×230×180 | 900 | 328×156×98 | 4963241009736 | 487-3394 | ||
฿ 822.00 |
RSR DOCUTTE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 430×230×180 | 1000 | 378×156×98 | 4963241009743 | 487-3408 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง