(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกวาดตะกอน ข้อเหวี่ยง

เครื่องกวาดตะกอน ข้อเหวี่ยง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,483.24 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CT401
CT427
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,483.24

ASD1 SCRAPER 1 ชิ้น 5 วัน 6-16 1/4 ถึง 5/8 170 4991756306392 761-2401 96 1 ชิ้น

฿ 1,590.83

ASD1 SCRAPER 1 ชิ้น 31 วัน 6 ถึง 19 1/4 ถึง 3/4 175 4991756313581 761-2419 120 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ดอกรีมเมอร์คว้านรูท่อ
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    52
  • วัสดุ
    ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด)
  • จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำให้การลบคมที่สะอาดเป็นเรื่องง่ายด้วยฟลุตเดียว
·ประเภทข้อเหวี่ยงช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
·เศษตัดไม่เปลี่ยนเป็นผง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานขัด ท่อต่างๆอย่าง งานละเอียด

รหัสรุ่น
CT401
CT427
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอกของ ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (นิ้ว) ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,483.24

ASD1 SCRAPER 1 ชิ้น 5 วัน 6-16 1/4 ถึง 5/8 170 4991756306392 761-2401 96 1 ชิ้น

฿ 1,590.83

ASD1 SCRAPER 1 ชิ้น 31 วัน 6 ถึง 19 1/4 ถึง 3/4 175 4991756313581 761-2419 120 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1