(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TZSP160 |
TZSP180 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด แข็ง) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,541.00 ฿ 698.07 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 1.6 | 4989999374704 | 762-3518 | 180 | ||
฿ 1,714.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 1.8 | 4989999374711 | 762-3526 | 240 |
[คุณสมบัติ]
· สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC 60900
·คมตัดได้รับการขัดเงาอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ความคมที่ยอดเยี่ยม
·ที่ มือจับ มี สเปค ป้ายเตือนความปลอดภัย ที่ช่วยยืนยันความปลอดภัยด้วยภาพ
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TZSP160 |
TZSP180 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด แข็ง) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,541.00 ฿ 698.07 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 1.6 | 4989999374704 | 762-3518 | 180 | ||
฿ 1,714.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 1.8 | 4989999374711 | 762-3526 | 240 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง