(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TZDS-30 |
TZDS-35 |
TZDS-40 |
TZDS-55 |
TZDS-65 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 4989999375954 | 762-4620 | 12 | ||
฿ 145.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | 4989999375961 | 762-4638 | 12 | ||
฿ 174.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 4989999375978 | 762-4646 | 14 | ||
฿ 206.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 4989999375985 | 762-4654 | 26 | ||
฿ 270.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.5 | 4989999375992 | 762-4662 | 20 |
[คุณสมบัติ]
· สเปค ฉนวนกันความร้อน 1,000 V
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน IEC 60900
· ตัวจับชิ้นงาน มี การ การออกแบบ การยศาสตร์ ทำให้ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและสวมใส่สบาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการก่อสร้าง แบบใช้ไฟฟ้า และ ระบบสื่อสาร ฯลฯ
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
TZDS-30 |
TZDS-35 |
TZDS-40 |
TZDS-55 |
TZDS-65 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 4989999375954 | 762-4620 | 12 | ||
฿ 145.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | 4989999375961 | 762-4638 | 12 | ||
฿ 174.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 4989999375978 | 762-4646 | 14 | ||
฿ 206.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 4989999375985 | 762-4654 | 26 | ||
฿ 270.00 |
INSULATION TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.5 | 4989999375992 | 762-4662 | 20 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง