(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กระเป๋ากว้างช่วยให้กระชับในพื้นที่ลึก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แผ่นเพลท โลหะงานเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
TGN40T20 |
TGN40T25 |
TGN40T30 |
TGN60T20 |
TGN60T25 |
TGN60T30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | แขน (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) | ราง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,444.84 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 510 | 400 | 200 | 397-4537 | 4008158012391 | 3500 | 35 × 11 | ||
฿ 6,905.37 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 510 | 400 | 250 | 397-4545 | 4008158012421 | 4500 | 40 × 11 | ||
฿ 8,124.39 | BES L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 510 | 400 | 300 | 397-4553 | 4008158012469 | 5600 | 45 × 11 | ||
฿ 6,185.08 | BES L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 710 | 600 | 200 | 397-4561 | 4008158012636 | 4000 | 35 × 11 | ||
฿ 7,769.34 | BES L TYPE CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 710 | 600 | 250 | 397-4570 | 4008158012667 | 5100 | 40 × 11 | ||
฿ 9,121.93 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 710 | 600 | 300 | 397-4588 | 4008158012698 | 6500 | 45 × 11 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง