(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx®บิต 12.7 มม

มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx®บิต 12.7 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,394.92 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
992-T20
992-T25
992-T27
992-T30
992-T40
992-T50
992-T55
992-T60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว มวล JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,394.92

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 3.86 T20 63 4000896047475 584-4851

฿ 1,395.06

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4.43 T25 64 4000896047482 584-4860

฿ 1,400.75

Socket bit 1 ชิ้น 31 วัน 4.99 T27 63 4000896047499 584-4878

฿ 1,396.28

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 5.52 T30 72 4000896047505 584-4886

฿ 1,602.07

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 6.65 T40 65 4000896047512 584-4894

฿ 1,604.03

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 8.83 T50 78 4000896047543 584-4916

฿ 2,002.99

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 11.22 T55 120 4000896047574 584-4924

฿ 2,002.53

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 13.25 T60 117 4000896047598 584-4932

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx® ตามเทคโนโลยีการผลิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมที่มีความหมายเหมือนกันกับ HAZET
· สมดุล สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งแรงและ ความหนืด เกิดขึ้นได้จากการใช้ วัสดุ เฉพาะ ที่ เหมาะสมกับส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ ใบมีดลบคม การเคลือบผิว ไททาเนียม เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ
· ใบมีดลบคม สั้น
· ขึ้นลาย รอบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ช่วยลดการลื่นไถลเนื่องจาก น้ำมัน ในระหว่างการจัดการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องจักร อุตสาหกรรม / ยานพาหนะขนาดใหญ่ / การ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

รหัสรุ่น
992-T20
992-T25
992-T27
992-T30
992-T40
992-T50
992-T55
992-T60
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว มวล JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,394.92

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 3.86 T20 63 4000896047475 584-4851

฿ 1,395.06

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4.43 T25 64 4000896047482 584-4860

฿ 1,400.75

Socket bit 1 ชิ้น 31 วัน 4.99 T27 63 4000896047499 584-4878

฿ 1,396.28

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 5.52 T30 72 4000896047505 584-4886

฿ 1,602.07

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 6.65 T40 65 4000896047512 584-4894

฿ 1,604.03

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 8.83 T50 78 4000896047543 584-4916

฿ 2,002.99

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 11.22 T55 120 4000896047574 584-4924

฿ 2,002.53

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 13.25 T60 117 4000896047598 584-4932

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1