(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องสร้างแม่เหล็ก แบบพกพาที่ขายดีที่สุด
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบรอยเชื่อมและโครงสร้างในโรงงานเคมี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตรวจสอบรอยเชื่อมต่างๆ การตรวจสอบอุปกรณ์ โรงงาน เคมี และการตรวจสอบอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน
มาตรฐาน | JIS Z 2320-3, JIS Z 2321, ASME วินาทีV | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 | มิติของ ขั้ว(มิลลิเมตร) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
มิติของ ขั้ว(มิลลิเมตร) | 25 x 25 | ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 10 ปอนด์ (4.5 กก.) หรือสูงกว่า | รหัสของทรัสโก้ | 764-4540 |
มวล(กิโลกรัม) | 3.2 | คลองเลื่อย เนื้อหา | สายไฟ (5 ม.), แอกเอนกประสงค์แบบถอดได้, เคส เก็บ เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1 ในชุด แฮนดี้แมกน่า A-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง