(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· Stereomicroscope แบบ Greenough ใช้เทคโนโลยีออพติคอลที่พัฒนามานานหลายปีเพื่อให้สามารถสังเกตการณ์สามมิติที่สว่างสดใสพร้อมคอนทราสต์สูง
Epi-ส่องสว่าง | รายละเอียด | ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ | การขยายโดยรวม(x) | 8 ถึง 40 |
---|---|---|---|---|---|
การส่องสว่างที่ส่งผ่าน | รายละเอียด | เลนส์ วัตถุ(x) | 0.5 ถึง 2 | เลนส์ ตา(x) | WF10 |
หมายเลข สนาม(มิลลิเมตร) | 23 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 212 x 370 x 380 | รายละเอียด Epi-Illumination | 30000lx (LED) |
ส่งรายละเอียดการส่องสว่างของแสง | 20000lx (LED) | รหัสของทรัสโก้ | 769-1246 | ความสูงที่สังเกตได้(มิลลิเมตร) | 104 |
ระยะการทำงาน(มิลลิเมตร) | 110 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 | การใช้พลังงาน(W) | 24 |
มวล(กิโลกรัม) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง