1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Stereomicroscope stemi305 ของ Greenough (ไฟส่องเฉพาะ จุด สอง จุด )

ZEI1 STEREO MICROSCOPE

Stereomicroscope stemi305 ของ Greenough (ไฟส่องเฉพาะ จุด สอง จุด )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 150,919.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Stereomicroscope แบบ Greenough ใช้เทคโนโลยีออพติคอลที่พัฒนามานานหลายปีเพื่อให้สามารถสังเกตการณ์สามมิติที่สว่างสดใสพร้อมคอนทราสต์สูง

รหัสสินค้า
STEMI305-LAB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 150,919.00

ZEI1 STEREO MICROSCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Epi-ส่องสว่าง รายละเอียด ประเภทผลิตภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์ สามมิติ การขยายโดยรวม(x) 8 ถึง 40
การส่องสว่างที่ส่งผ่าน รายละเอียด เลนส์ วัตถุ(x) 0.8 ถึง 4.0 เลนส์ ตา(x) WF10
หมายเลข สนาม(มิลลิเมตร) 23 ขนาด(มิลลิเมตร) 223 x 370 x 440 รายละเอียด Epi-Illumination 90000lx (LED)
ส่งรายละเอียดการส่องสว่างของแสง 25000lx (LED) รหัสของทรัสโก้ 769-1254 ความสูงที่สังเกตได้(มิลลิเมตร) 104
ระยะการทำงาน(มิลลิเมตร) 110 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 การใช้พลังงาน(W) 24
มวล(กิโลกรัม) 7.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STEMI305-LAB ในชุด Stereomicroscope stemi305 ของ Greenough (ไฟส่องเฉพาะ จุด สอง จุด )