(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือตัดเจาะ เกลียว สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะผสม คาร์ไบด์ และ วัสดุ เปราะแข็ง(ประเภท ดอกกัดเกลียว)
·ช่วยให้การแกะสลักโดยตรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ งานละเอียด ในการคายประจุและ งานลับคม/งานเจียรไน ได้อย่างมาก
·ใช้การ เคลือบเพชร พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งมี ความแข็ง สูงเป็นพิเศษเพื่อ ความแกร่ง และความแข็งแรงของ กาว
รหัสสินค้า |
---|
UDCTM2-0.4-4 |
UDCTM2.5-0.45-5 |
UDCTM3-0.5-6 |
UDCTM4-0.7-8 |
UDCTM5-0.8-10 |
UDCTM5-0.8-15 |
UDCTM6-1-12 |
UDCTM6-1-18 |
UDCTM8-1.25-16 |
UDCTM8-1.25-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | พิทช์ (P) จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,903.83 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2 | 0.4 | 50 | 4 | 4560295082380 | 485-2966 | ||
฿ 13,903.83 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M2.5 | 0.45 | 50 | 4 | 4560295082397 | 485-2974 | ||
฿ 13,903.83 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M3 | 0.5 | 50 | 4 | 4560295082403 | 485-2982 | ||
฿ 13,903.83 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M4 | 0.7 | 50 | 4 | 4560295082410 | 485-2991 | ||
฿ 11,077.45 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 6 | 4560295086951 | 772-3113 | ||
฿ 11,077.45 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 6 | 4560295086944 | 772-3121 | ||
฿ 11,077.45 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 1 | 60 | 6 | 4560295086937 | 772-3130 | ||
฿ 11,077.45 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 1 | 60 | 6 | 4560295086920 | 772-3148 | ||
฿ 11,077.45 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 1.25 | 60 | 6 | 4560295086913 | 772-3156 | ||
฿ 11,077.45 | UNO CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 1.25 | 60 | 6 | 4560295086906 | 772-3164 |
กำลังโหลด …
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการตัด เกลียว | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง