(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เฉพาะด้าน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
·การแยกตัวแปรและ สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากันช่วยลดการสั่นสะเทือนของการตัด (พูดพล่อย) ได้มาก
·การ การออกแบบ คุณสมบัติป้องกันบาด การ ตัด ต่ำทำให้การตัดเงียบและอายุการใช้งานยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:อะลูมิเนียมอัลลอย อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงผสม ทองเหลือง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,897.81 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 8 | 6 | 57 | 485-8077 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,897.81 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 11 | 6 | 57 | 485-8085 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,897.81 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 13 | 6 | 57 | 485-8093 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,897.81 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | 485-8107 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,510.38 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 21 | 8 | 63 | 485-8115 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,755.03 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | 485-8123 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,142.83 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | 485-8131 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,122.91 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 36 | 16 | 92 | 485-8140 | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,224.78 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 41 | 20 | 104 | 485-8158 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | มุม บิด (θ) | มุม บิด 42 ° / 43 ° |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ การเคลือบผิว | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง