1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mapal optimill-uni-hpc เบี่ยงเบนไม่เท่ากัน / สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน, 4 ร่อง

MPL CUTTING TOOLS

Mapal optimill-uni-hpc เบี่ยงเบนไม่เท่ากัน / สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน, 4 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,816.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับการกัดแบบ trochoidal สำหรับความลึกของการตัดสูงสุด 3 x D (ชนิดยูนิเวอร์ซัล)
·ช่วยให้สามารถประมวลผลความเร็วสูง / อัตราป้อนสูง 2 ถึง 3 เท่าของรุ่นทั่วไป
·ใช้ ตัว เบรกเกอร์ ชิป IC พิเศษเพื่อการคาย ชิป IC เหมาะสมที่สุด
·เราขอแนะนำให้ใช้กับ ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดของ ดอกเอ็นมิลล์ นี้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมเหล็กหล่อสแตนเลสโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

รหัสสินค้า
SCM380J-2000Z04R-F0040HA-HP213
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน่วยสั่งซื้อ

฿ 15,816.50

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(φ) 20 ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 26 จำนวนฟลุต(แผ่น) 4
ชนิด แบบเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 20 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 92
มุม บิด (θ) มุม บิด 41 ° / 42 ° รหัสของทรัสโก้ 775-4221 กระบวนการเตรียมผิว การประมวลผล พื้นผิว:การเคลือบผิว HP213
หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น