(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เหมาะสำหรับการเจาะ วัสดุ ซ้อนกัน
· รุ่น วางซ้อนทับ เฉพาะด้าน สำหรับทางเข้า CFRP / ทางออก ไททาเนียม
·ป้องกันเสี้ยนและการหลุดลอก
·ใช้ชนิดไม่ การเคลือบผิว ที่เหมาะสำหรับ วัสดุ ไททาเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เฉพาะด้าน สำหรับ วัสดุ ซ้อนกัน (ทางเข้า→ CFRP / ทางออก→ ไททาเนียม)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,510.24 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 490-9828 | ||
฿ 10,510.24 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.176 | 36 | 74 | 6 | 490-9836 | ||
฿ 10,510.24 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.837 | 36 | 74 | 6 | 490-9844 | ||
฿ 10,510.24 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.565 | 44 | 82 | 6 | 490-9852 | ||
฿ 11,694.24 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.365 | 53 | 91 | 8 | 490-9861 | ||
฿ 11,694.24 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.953 | 53 | 91 | 8 | 490-9879 | ||
฿ 16,796.12 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.54 | 61 | 103 | 10 | 490-9887 | ||
฿ 23,490.18 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.133 | 71 | 118 | 12 | 490-9895 |
กำลังโหลด …
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ | 5D (เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 5 x) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง