(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หน่วยลบมุม KOPAL ทำจากการผสมผสานระหว่างร่างกายใบมีดและไกด์
· ไกด์ ทรงกรวยทำหน้าที่จัดแนว ชิ้นงาน และสามารถปรับความสูงได้ด้วย สปริง
· ใบมีดลบคม เหล็กกล้า เหล็กกล้าไฮสปีด สามารถล็อคด้วย น๊อตตัวเมีย เพื่อ คลองเลื่อย ระยะการฉาย ใบมีดลบคม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ลบมุมของรูที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
รหัสสินค้า |
---|
KP03-010 |
KP03-011 |
KP03-051 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การทําแชมเฟอร์ (มิลลิเมตร) | ขนาด ก้าน | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ประเภทของ รุ่น | บังคับ ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,543.28 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 ถึง 19 | แบบตรง φ10 | 19.5 | 68 | 4534644065980 | 404-4801 | 130 | 3-19 | KP03-320 | ||
฿ 13,865.02 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 ถึง 19 | 1/4 "(6.35 มม.) ฐานสิบหก | 19.5 | 68 | 4534644065997 | 404-4819 | 120 | 3-19 | KP03-320 | ||
฿ 20,763.41 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 ถึง 41 | MT2 | 44.0 | 135 | 4534644066086 | 404-4827 | 1210 | 4-42 | KP03-350 |
กำลังโหลด …
มุม การทําแชมเฟอร์ มุม(°) | 90 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง