1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อ่าง เครื่องนับ (ใบมีดลบคม สำหรับการลบมุม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอก )

อ่าง เครื่องนับ (ใบมีดลบคม สำหรับการลบมุม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในและ ภายนอก )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,920.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม เครื่องนับ ดลบคมสำหรับการลบมุม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ประเภท รุ่น: สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน K1 / สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. K1 / สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน K2 ถึง K5 / สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. K2 ถึง K5

รหัสสินค้า
KP04-300-14
KP04-310-14
KP04-320-14
KP04-330-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ประเภทของ รุ่น บังคับ ตัวเครื่อง

฿ 3,920.27

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 4534644066598404-495919สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน K1KP04-050 / 060

฿ 3,920.27

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 4534644066611404-496719สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. K1KP04-050 / 060

฿ 3,944.87

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 4534644066635404-497523สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน K2 ถึง K5KP04-070 ถึง 130

฿ 3,944.87

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 4534644066659404-498323สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. K2 ถึง K5KP04-070 ถึง 130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม การทําแชมเฟอร์ มุม(°) 90 มุม คราด ของ ปลาย ใบมีดลบคม(°) 14 จำนวนมุม 2
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)