(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ สำหรับลบมุม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
รหัสสินค้า |
---|
KP02-300-14 |
KP02-305-14 |
KP02-310-14 |
KP02-315-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม การทําแชมเฟอร์ มุม (°) | จำนวนมุม | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ประเภทของ รุ่น | บังคับ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,780.50 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 1 | 4534644065652 | 404-4762 | 6 | 2-18 90 ° | KP02-010 / 015 | ||
฿ 2,736.12 | COUNTER SINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 1 | 4534644065690 | 404-4771 | 6 | 2-18 60 ° | KP02-020 | ||
฿ 4,004.69 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 2 | 4534644065737 | 404-4789 | 33 | 2-36 ถึง 80-120 90 ° | KP02-030 ถึง 166 | ||
฿ 4,215.76 | NGA CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 2 | 4534644065775 | 404-4797 | 38 | 2-36 ถึง 40-80 60 ° | KP02-050 / 105/156 |
กำลังโหลด …
มุม คราด ของ ปลาย ใบมีดลบคม(°) | 14 | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง