1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปมือ/ แม่พิมพ์ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก)【21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CUTTING TOOLS

ดอกต๊าปมือ/ แม่พิมพ์ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,564.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ชุดดอกต๊าปมือขนาดเกลียว M3 ถึง M16 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม., ด้ามจับดอกต๊าป, ตัวยึดด้ามต๊าปและมือจับดายที่ใช้ต๊าปและทำความสะอาดเกลียวหยาบและรูเกลียว
· ชุดผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการจัดเก็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก โลหะเบา
· สำหรับสร้างและแก้ไขสกรูเกลียวหยาบ
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าโลหะผสมต่ำ (SKS)
·ไม่สามารถใช้กับ วัสดุ สเตนเลส ได้

รหัสสินค้า
THTD-CSET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนรวม

฿ 20,564.00

CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู มิเตอร์ ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ การเคลือบผิว Y / N NA
ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ JAN Code 4989999392180 รหัสของทรัสโก้ 768-1925
คลองเลื่อย เนื้อหา T-HT3 × 0.5-2, T-HT4 × 0.7-2, T-HT5 × 0.8-2, T-HT6 × 1.0-2, T-HT8 × 1.25-2, T-HT10 × 1.5-2, T- HT12 × 1.75-2, T-HT14 × 2.0-2, T-HT16 × 2.0-2, T38D-3 × 0.5, T38D-4 × 0.7, T38D-5 × 0.8, T38D-6 × 1.0, T38D-8 × 1.25, T38D-10 × 1.5, T38D-12 × 1.75, T38D-14 × 2.0, T38D-16 × 2.0, TH-13, TT-10,DH-38 จำนวนรวม 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THTD-CSET ในชุด ดอกต๊าปมือ/ แม่พิมพ์ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก)