1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปรีดเกลียว coro tap 400 แบบเคลือบ TiN (สำหรับคนตาบอดและรูทะลุไม่มีร่อง)

ดอกต๊าปรีดเกลียว coro tap 400 แบบเคลือบ TiN (สำหรับคนตาบอดและรูทะลุไม่มีร่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,177.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ แตะที่มีประสิทธิภาพสูง
·อายุการใช้งานยาวนานและการประมวลผลชิปที่ยอดเยี่ยมให้ความเสถียรสูง
·แตะ การรีด ที่ไม่ปล่อยชิป
·มีก๊อกสำหรับ วัสดุชิ้นงาน แต่ละ ชิ้น ทำให้การเลือกใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับรูตาบอดหรือเจาะรู
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย นิกเกิล

รหัสสินค้า
EF0CPJ2-M8
EF0CPJ2-M10
EF0CPJ2-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 2,177.00

SDV CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน M81.25706.218605-93685.0

฿ 2,648.00

SDV CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน M101.575720605-93415.5

฿ 3,390.00

SDV CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน M121.75828.523605-93506.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ความแม่นยำ 6H
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด-E)