(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การแกะสลัก "กันลื่น" บน ก้าน ช่วยเพิ่มความเร็วและ ความทนทาน
·ใช้ ปลาย คาร์ไบด์ ขัดเงาพิเศษซึ่งทำให้สามารถ ดอกสว่าน รูใน คอนกรีต ได้อย่างรวดเร็วด้วย ดอกสว่าน กระแทก แรงบิด สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:คอนกรีต บล็อกอิฐปูนยิปซั่ม แผ่นกระดาน ชนิดแผ่นเพลท ALC ฯลฯ
[วัสดุ]
· ใบมีดลบคม:ปลาย คาร์ไบด์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.5 | 85 | 50 | 2.5 | 4989270001329 | 448-7630 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.8 | 85 | 50 | 2.5 | 4989270001343 | 448-7648 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 85 | 50 | 3 | 4989270001350 | 448-7656 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.2 | 85 | 50 | 3 | 4989270001367 | 448-7664 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.4 | 85 | 50 | 3 | 4989270001374 | 448-7672 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.5 | 85 | 50 | 3 | 4989270001381 | 448-7681 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.8 | 85 | 50 | 3.5 | 4989270001398 | 448-7699 | ||
฿ 350.48 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 85 | 50 | 3.5 | 4989270001404 | 448-7702 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.3 | 85 | 50 | 4 | 4989270001411 | 448-7711 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.5 | 85 | 50 | 4 | 4989270001435 | 448-7729 | ||
฿ 321.60 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4.8 | 85 | 50 | 4.5 | 4989270001442 | 448-7737 | ||
฿ 331.88 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 85 | 50 | 4.5 | 4989270001459 | 448-7745 | ||
฿ 331.88 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.3 | 100 | 65 | 5 | 4989270001664 | 448-7753 | ||
฿ 331.88 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.5 | 100 | 65 | 5 | 4989270001473 | 448-7761 | ||
฿ 345.19 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 100 | 65 | 5.5 | 4989270001480 | 448-7770 | ||
฿ 345.19 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.4 | 100 | 65 | 6 | 4989270001497 | 448-7788 | ||
฿ 345.19 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6.5 | 100 | 65 | 6 | 4989270001503 | 448-7796 | ||
฿ 397.79 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7 | 125 | 75 | 6.5 | 4989270001527 | 448-7800 | ||
฿ 397.79 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7.2 | 125 | 75 | 6.5 | 4989270001534 | 448-7818 | ||
฿ 397.79 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.5 | 125 | 75 | 7 | 4989270001541 | 448-7826 | ||
฿ 411.10 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 125 | 75 | 7.5 | 4989270001558 | 448-7834 | ||
฿ 411.10 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.5 | 125 | 75 | 8 | 4989270001565 | 448-7842 | ||
฿ 446.71 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 150 | 90 | 8.5 | 4989270001589 | 448-7851 | ||
฿ 446.71 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9.5 | 150 | 90 | 9 | 4989270001596 | 448-7869 | ||
฿ 446.71 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 150 | 90 | 9.5 | 4989270001602 | 448-7605 | ||
฿ 490.13 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10.5 | 150 | 90 | 10 | 4989270001619 | 448-7613 | ||
฿ 490.13 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 11 | 150 | 90 | 10 | 4989270001626 | 448-7621 |
กำลังโหลด …
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน ค้อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง