1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจ็ทบอส/ ก้าน Crinkey 50sq (พร้อม ขาพิน กลาง)

ดอกเจ็ทบอส/ ก้าน Crinkey 50sq (พร้อม ขาพิน กลาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,376.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อกับ ดอกเจ็ทบอส ประเภท 50SQ เพื่อให้ใช้งานกับ เครื่องเจาะ และ เครื่องเจาะ แม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่นเหล็กแผ่นเหล็กรูปสแตนเลสแผ่นหล่อแผ่นคาร์บอนแบน ฯลฯ ท่อ
· เหล็กกล้า สำหรับโครงสร้างอาคาร ( วัสดุ SM)รองรับ เหล็กกล้า โครงสร้างอาคาร (SN)

รหัสสินค้า
CRSMT2S
CRSMT3S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้ รุ่น รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 8,376.00

OMI CUTTING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4993452240024105-4198ก้าน สำหรับ 50SQ MT21350

฿ 8,376.00

OMI CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 4993452240017105-4201ก้าน สำหรับ 50SQ MT31400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน วัสดุชิ้นงาน:แผ่นเหล็ก, เหล็กรูปพรรณ, สแตนเลส, แผ่นหล่อ, แผ่นแบนของคาร์บอนหรืออื่น ๆ , ท่อ, วัสดุเหล็กสำหรับโครงสร้างเชื่อม (วัสดุ SM), วัสดุเหล็กสำหรับโครงสร้างก่อสร้าง (วัสดุ SN), รองรับ ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 27