(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งโดยตรงบน เครื่องจักร เจาะแม่เหล็กแบบสัมผัสเดียว
· ใบมีดลบคม 2 ร่อง และ ปลาย คาร์ไบด์ พิเศษให้ความรู้สึกในการตัดแสงและอายุการใช้งานยาวนาน
·สามารถเจาะรูได้อย่างรวดเร็วด้วย งานละเอียด ด้วย แผ่นเหล็กกล้า ขนาด 25 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปแผ่นเหล็กหล่อแผ่นสแตนเลส ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MX25-11.5 |
MX25-12.0 |
MX25-13.0 |
MX25-13.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,515.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11.5 | 4989270482951 | 469-0885 | ||
฿ 2,515.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 4989270482012 | 448-7915 | ||
฿ 2,515.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 4989270482029 | 448-7923 | ||
฿ 2,515.00 | UNK CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13.5 | 4989270482036 | 448-7931 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูปเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นสแตนเลส ฯลฯ | ความหนา แผ่นเพลท ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด(มิลลิเมตร) | 25 | คุณสมบัติ | ·สามารถติดตั้งโดยตรงบน เครื่องจักร เจาะแม่เหล็กแบบสัมผัสเดียว· ใบมีดลบคม 2 ร่อง และ ปลาย แข็งพิเศษให้ความรู้สึกในการตัดแสงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน·สามารถเจาะรูได้อย่างรวดเร็วด้วย งานละเอียด ด้วย แผ่นเหล็กกล้า ขนาด 25 มม. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง