(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเจาะ วัสดุ อะรามิด
· การออกแบบ เฉพาะด้าน (แบบทรงกรวย) ทั้งหมดยกเว้นการสร้างเลนซ์
·ใช้ ชนิดก้านตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:เส้นใยอะรามิด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,204.22 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 12 | 40 | 3 | 490-9437 | ||
฿ 3,204.22 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 18 | 55 | 4 | 490-9445 | ||
฿ 4,387.62 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 26 | 62 | 5 | 490-9453 | ||
฿ 4,673.65 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 28 | 66 | 6 | 490-9461 | ||
฿ 5,367.24 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 31 | 70 | 6.5 | 490-9470 | ||
฿ 6,306.34 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 34 | 74 | 7 | 490-9488 | ||
฿ 6,755.03 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 37 | 79 | 8 | 490-9496 | ||
฿ 7,734.65 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 37 | 79 | 8.5 | 490-9500 | ||
฿ 8,673.75 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 40 | 84 | 9 | 490-9518 | ||
฿ 9,448.98 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 48 | 89 | 10 | 490-9526 | ||
฿ 11,286.07 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 50 | 102 | 12 | 490-9534 |
กำลังโหลด …
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ | 3D (เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 3 x) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง