(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะโลหะผสม นิกเกิล ทนความร้อน
·การออกแบบขอบคม (ไม่เคลือบผิว) ซึ่งช่วยลดความร้อนในการประมวลผลในระหว่างกระบวนการตัด
·ลดผลกระทบจากการเสียดสีของ การทำความร้อน ได้โดยการควบคุมการ การขัดเงา ขลุ่ยของ ดอกสว่าน
·เสถียรภาพในการประมวลผลที่ยอดเยี่ยมด้วยการใช้ขอบสองชั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:อินโคเนล, โลหะผสม Hastelloy, waspaloy, โลหะผสมทนความร้อนที่ใช้ นิกเกิล อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SCD291-0300-2-4-140HA05-HU621 |
SCD291-0400-2-4-140HA05-HU621 |
SCD291-0500-2-4-140HA05-HU621 |
SCD291-0600-2-4-140HA05-HU621 |
SCD291-0800-2-4-140HA05-HU621 |
SCD291-1000-2-4-140HA05-HU621 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,959.42 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 28 | 66 | 6 | 490-9542 | ||
฿ 6,959.42 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 36 | 74 | 6 | 490-9551 | ||
฿ 6,959.42 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 44 | 82 | 6 | 490-9569 | ||
฿ 6,959.42 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 44 | 82 | 6 | 490-9577 | ||
฿ 7,816.29 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 53 | 91 | 8 | 490-9585 | ||
฿ 11,408.22 | STRAIGHT&END MILL DRILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 61 | 103 | 10 | 490-9593 |
กำลังโหลด …
ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ | 5D (เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 5 x) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง