(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การใช้ เหล็กกล้า ผ่านการอบด้วยความร้อนเป็นพิเศษให้ ความแกร่ง และ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
·เหมาะสำหรับงาน เครื่องกลึง
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH57)
[ความแข็ง]
· 66 -68HRC
รหัสสินค้า |
---|
KSTB2S |
KSTB3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,396.51 ฿ 912.06 | CUTTING BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 115 | 15.9 | 4967521277969 | 337-6460 | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน:KST2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,236.80 ฿ 1,372.95 | CUTTING BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.8 | 140 | 19 | 4967521277976 | 337-6478 | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน:KST3 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน JIS | 5 ประเภท J | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ เกาะ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง