(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง และการพรวดพราด
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS
[วัสดุ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH57)
[ความแข็ง]
· 66 -68HRC
มาตรฐาน JIS | 5 ประเภท | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ เกาะ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 127 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 19 | JAN Code | 4967521096508 |
รหัสของทรัสโก้ | 303-6669 | สเปค | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน:KCT4 / K21S | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง