1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือขนาดเล็ก (แท่งทึบคาร์ไบด์เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) โดยไม่ต้องตัดด้าย

เครื่องมือขนาดเล็ก (แท่งทึบคาร์ไบด์เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) โดยไม่ต้องตัดด้าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,695.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ขนาดเล็ก (แท่ง ตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับ เครื่องกลึง ) การเคลือบผิว ด้วย ดีบุก PVD ด้วย คาร์ไบด์ อนุภาค มีคุณภาพสูงและ ละเอียด พิเศษ
·ใช้สำหรับการคว้านการขึ้น การกลึงตามแบบ เกลียวการลบมุมการ งานตัดเซาะร่อง ฯลฯ
·มอบการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่นยำและการตกแต่ง พื้นผิว ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด ในอุตสาหกรรมไฮเทคเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคมีรวมถึงโรงงานและแผนก งานซ่อมบำรุง

รหัสสินค้า
MIR3L15A55
MIR3L15A60
MIR4L15A55
MIR4L15A60
MIR5L15A55
MIR5L15A60
MIR6L15A55
MIR6L15A60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มุม ใบมีดลบคม
(°)
ระยะ พิทช์
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เกลียว ช่วง พิทช์ JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 1,695.47

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 3933.2550.5-1.0048-244534644022624353-44561 ชิ้น

฿ 1,695.47

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 3933.2600.7-1.0032-244534644022631353-44641 ชิ้น

฿ 1,779.93

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 5144.1550.5-1.0048-244534644022648353-44721 ชิ้น

฿ 1,695.47

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 5144.1600.8-1.0032-244534644022655353-44811 ชิ้น

฿ 1,734.78

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 5155.1550.5-1.2548-204534644022662353-44991 ชิ้น

฿ 1,734.78

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 5155.1601.0-1.2524-204534644022679353-45021 ชิ้น

฿ 1,851.69

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 5166.0550.5-1.5048-164534644022686353-45111 ชิ้น

฿ 1,767.43

NGA CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 5166.0601.0-1.5024-164534644022693353-45291 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คาร์ไบด์ บิต ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) 15 Threading ใบมีดลบคม 60 °, 55 °
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น