1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เราเตอร์ วัสดุ คอมโพสิตOptiMill® SCM400 (ขวามือ) เราเตอร์ แบบครอสนิค หยาบ สำหรับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต หนา

เราเตอร์ วัสดุ คอมโพสิตOptiMill® SCM400 (ขวามือ) เราเตอร์ แบบครอสนิค หยาบ สำหรับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต หนา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,081.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ เหมาะสมที่สุดสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ คอมโพสิตเช่น CFRP เป็นต้น
· สเปค ดอกเอ็นมิลล์ พร้อม ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง
· สเปค แรงบิดด้านขวาซึ่งส่งชิปตัดขึ้นไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:คอมโพสิตเช่น CFRP เป็นต้น

รหัสสินค้า
SCM400-0400ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-0500ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-0600ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-0800ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-1000ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-1200ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-1600ZGVR-S-HA-HU211
SCM400-2000ZGVR-S-HA-HU211
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(φ)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ หน่วยสั่งซื้อ

฿ 3,081.46

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 416450490-99841 ชิ้น

฿ 3,204.22

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 516550491-00101 ชิ้น

฿ 4,142.72

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 619660491-00361 ชิ้น

฿ 5,653.26

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 825863491-00521 ชิ้น

฿ 8,246.42

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 10251072491-00791 ชิ้น

฿ 9,122.44

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 12321283491-00951 ชิ้น

฿ 14,510.34

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 16361692491-01171 ชิ้น

฿ 22,184.02

MPL CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 204520104491-01331 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การเคลือบผิว หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น