(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล ที่สามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตามยาวไปจนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง
· SCM160 (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) คือการลบ เครื่องลบมุม คมและ SCM170 มี สเปค เครื่องลบมุม ชนิดแข็ง
·ส สเปค คราด สูงที่มีความคมสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัสดุงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสม, เหล็กนิรภัย, เหล็กหล่อ, สแตนเลส, โลหะผสมเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,775.31 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 2 | 3 | 38 | 486-9745 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,775.31 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 3 | 3 | 38 | 486-9753 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,775.31 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 4 | 6 | 54 | 486-9761 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,979.70 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 6 | 6 | 54 | 486-9770 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,489.89 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 8 | 6 | 57 | 486-9788 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,530.40 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 11 | 6 | 57 | 486-9796 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,612.04 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 13 | 6 | 57 | 486-9800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,693.67 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | 486-9818 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,714.41 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 16 | 8 | 63 | 486-9826 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,061.33 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | 486-9834 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,428.74 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 22 | 10 | 72 | 486-9842 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,796.04 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | 486-9851 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,816.18 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | 486-9869 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,306.10 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 32 | 16 | 92 | 486-9877 | 1 ชิ้น | ||
฿ 12,387.84 | MPL CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 | 486-9885 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | มุม บิด (θ) | มุม บิด 45 ° |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว HP214 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง