(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปรับจากรายการที่บางไปจนถึงหนาโดยอัตโนมัติเพื่อ แคลมป์ยึด ให้แน่น
·คีมอเนกประสงค์สำหรับงานจับที่หลากหลาย
·รวมถึงการหมุน
·แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคีมล็อคทั่วไปและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
·ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมาก
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 303 | การเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 95 | กระเป๋าเสื้อ(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4547230021741 | รหัสของทรัสโก้ | 356-8008 | มวล(ก.) | 910 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BZW11CCS ในชุด คีมล็อค ( แคลมป์ยึด C) ชนิดหมุน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง