(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระดาษทดสอบ กระดาษ ลิตมัสแบบ กระดาษ

กระดาษทดสอบ กระดาษ ลิตมัสแบบ กระดาษ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-138-046

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และวัด
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    9
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    60
  • รหัสของทรัสโก้
    413-3668
  • มวล
    36
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
3-138-046
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 386.47

TEST PAPER 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทหนังสือที่ใช้โดยการแยกทีละ แผ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำหนดความเป็นกรดและด่าง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-138-046

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และวัด
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    9
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    60
  • รหัสของทรัสโก้
    413-3668
  • มวล
    36
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
3-138-046
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 386.47

TEST PAPER 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1 กล่อง (200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1