(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว สำหรับ ภาชนะ พลาสติก น้ำมัน วาล์ว - คุน

วาล์ว สำหรับ ภาชนะ พลาสติก น้ำมัน วาล์ว - คุน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,435.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MPC-O1
MPC-O3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง polytank รู JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,435.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 1 วัน 61 97 สำหรับφ50 4562344566025 754-9105 1 ชิ้น

฿ 1,613.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 1 วัน 75 94 สำหรับφ65 4562344566087 754-9113 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกบิด หมุนขนาดใหญ่ทำให้ก๊อกน้ำใช้งานง่าย
·สามารถหมุน ลูกบิด ได้ประมาณ 90 องศาทำให้สามารถปรับอัตราการไหลได้อย่างราบรื่น
· หัว สามารถหมุนขึ้น ข้อต่อลด หยดของของเหลวที่ใช้
·ทำจาก เทอร์โมพลาสติก POM เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานที่ต้องจ่ายของเหลวในปริมาณเล็กน้อยจาก กล่องพลาสติก

รหัสรุ่น
MPC-O1
MPC-O3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง polytank รู JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,435.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 1 วัน 61 97 สำหรับφ50 4562344566025 754-9105 1 ชิ้น

฿ 1,613.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 1 วัน 75 94 สำหรับφ65 4562344566087 754-9113 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก หัว จ่ายจะหมุนจึงช่วยลดการหยดของ กาว เหลว

การใช้

● แบ่งงานจาก jerrycan พลาสติก

วัสดุ

● มือจับ: POM
● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีโพรพีลีน (PP)