(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว หล่อลื่น เรซิ่น kyu chan เส้นผ่านศูนย์กลาง รู ระบาย (มม.) 40/50

วาล์ว หล่อลื่น เรซิ่น kyu chan เส้นผ่านศูนย์กลาง รู ระบาย (มม.) 40/50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 946.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
QC-40-B
QC-40-R
QC-40-Y
QC-50-B
QC-50-R
QC-50-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ
(มิลลิเมตร)
สี สี ก้านโยก สามารถปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x พอร์ตเชื่อมต่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 946.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 12 วัน 55 40 สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน 41 × 32.5 4989999398656 775-7182 1 ชิ้น

฿ 946.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 55 40 สีแดง สีแดง 41 × 32.5 4989999398489 775-6135 1 ชิ้น

฿ 946.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 55 40 สีเหลือง สีเหลือง 41 × 32.5 4989999398663 775-7191 1 ชิ้น

฿ 1,260.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 1 วัน 65 50 สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน 48.9 × 40 4989999398670 775-7204 1 ชิ้น

฿ 1,260.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 1 วัน 65 50 สีแดง สีแดง 48.9 × 40 4989999398496 775-6143 1 ชิ้น

฿ 1,260.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 12 วัน 65 50 สีเหลือง สีเหลือง 48.9 × 40 4989999398687 775-7212 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    140
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    110
  • สเปค
    ใช้ปากเป่า JIS Z 1607 B
  • รองรับของเหลว
    สำหรับน้ำมันเท่านั้น
  • กระป๋องที่รองรับ
    สำหรับกระป๋องโลหะ 18 ลิตร ถัง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การถอดสัมผัสเพียงครั้งเดียวที่ง่ายดาย
·สามารถจ่าย น้ำมัน ได้อย่างง่ายดายโดยไม่รั่วไหล
· สามารถใช้ซ้ำได้
· Faucet เป็นชนิดที่เคลื่อนย้ายได้และ น้ำมัน ไม่หยด
· วาล์ว น้ำมัน สำหรับกระป๋อง 18 ลิตรและ ถังน้ำ 18/20 ลิตร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานแยก น้ำมัน
· การหล่อลื่น โดยตรงจาก ถังน้ำมัน หรือ ถังน้ำ 18 ลิตร

รหัสรุ่น
QC-40-B
QC-40-R
QC-40-Y
QC-50-B
QC-50-R
QC-50-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ
(มิลลิเมตร)
สี สี ก้านโยก สามารถปล่อย พอร์ตเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x พอร์ตเชื่อมต่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 946.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 12 วัน 55 40 สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน 41 × 32.5 4989999398656 775-7182 1 ชิ้น

฿ 946.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 55 40 สีแดง สีแดง 41 × 32.5 4989999398489 775-6135 1 ชิ้น

฿ 946.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 55 40 สีเหลือง สีเหลือง 41 × 32.5 4989999398663 775-7191 1 ชิ้น

฿ 1,260.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 1 วัน 65 50 สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน 48.9 × 40 4989999398670 775-7204 1 ชิ้น

฿ 1,260.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 1 วัน 65 50 สีแดง สีแดง 48.9 × 40 4989999398496 775-6143 1 ชิ้น

฿ 1,260.00

OPTIONS FOR DRUM 1 ชิ้น 12 วัน 65 50 สีเหลือง สีเหลือง 48.9 × 40 4989999398687 775-7212 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถถอดออกได้ด้วยสัมผัสเดียว
● การหล่อลื่น สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเติมน้ำมันที่หก
● สามารถใช้ซ้ำ ๆ
● ส่วนของก๊อกน้ำเป็นแบบเคลื่อนที่และไม่มีการตัดราคา น้ำมัน

การใช้

● สำหรับงานแยก น้ำมัน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20
● สามารถใช้ได้กับ ฝาครอบ ประเภท JIS Z 1607 B 
● ของเหลวที่ รองรับการใช้งาน: น้ำมัน เท่านั้น
● สามารถ รองรับการใช้งาน: ถัง แบบเหลี่ยม 18 ลิตร

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีโพรพีลีน (PP) เรซิ่น
● บรรจุภัณฑ์: NBR