(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
POM-30 |
POM-60 |
POM-120 |
POM-200 |
POM-220 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ความจุโดยละเอียด | ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เปิดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
ความถ่วงจำเพาะ ใช้บังคับ (กิโลกรัม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | มวล (กก.) (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,352.75 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถึง 49 | 30 | 498 | 314 | φ 255 | X31 | 4906301300015 | 759-1837 | พร้อมที่ มือจับ | 2.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,067.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ถึง 99 | 60 | 618 | 400 | φ327 | Y90 | 4906301300022 | 759-1845 | พร้อมที่ มือจับ | 3.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,539.94 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ถึง 199 | 120 | 793 | 489 | φ394 | X190 | 4906301300039 | 759-1802 | - | 6.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,365.86 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 201 ถึง | 203 | 882 | 586 | φ521 | X230 | 4906301300046 | 759-1811 | - | 11.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,927.81 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 201 ถึง | 220 | 978 | 586 | φ469 | Y280 | 4906301300053 | 759-1829 | - | 9.9 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ได้รับคำแนะนำจาก UN (คำแนะนำระหว่างประเทศสำหรับ สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม สินค้าอันตราย)
· เป็นประเภทเปิดด้านบนที่ใช้งานได้
· ภาชนะ ยังมีโครงสร้างพิเศษที่กันอากาศเข้าไม่ได้ และ หน้าแปลน ที่ด้านบนของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ จะดูดซับ โหลดไฟฟ้า ที่มากเกินไปที่นำไปใช้กับ ปะเก็น เพื่อรักษาความแน่นไม่ให้อากาศเข้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการขนส่งและจัดเก็บอิมัลชัน ผง ของแข็ง ฯลฯ รวมถึงสารเคมี อุตสาหกรรม สี อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
รหัสรุ่น |
---|
POM-30 |
POM-60 |
POM-120 |
POM-200 |
POM-220 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) |
ความจุโดยละเอียด | ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เปิดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
ความถ่วงจำเพาะ ใช้บังคับ (กิโลกรัม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | มวล (กก.) (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,352.75 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถึง 49 | 30 | 498 | 314 | φ 255 | X31 | 4906301300015 | 759-1837 | พร้อมที่ มือจับ | 2.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,067.00 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 ถึง 99 | 60 | 618 | 400 | φ327 | Y90 | 4906301300022 | 759-1845 | พร้อมที่ มือจับ | 3.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,539.94 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 ถึง 199 | 120 | 793 | 489 | φ394 | X190 | 4906301300039 | 759-1802 | - | 6.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,365.86 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 201 ถึง | 203 | 882 | 586 | φ521 | X230 | 4906301300046 | 759-1811 | - | 11.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,927.81 |
DRUMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 201 ถึง | 220 | 978 | 586 | φ469 | Y280 | 4906301300053 | 759-1829 | - | 9.9 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง