(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานชั้นวางหนังสือจาก KOKUYO EDIA ขนาด W900 x D438 (ชนิด: BWUB-W9SAW)
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับประกอบชั้นวางหนังสือในห้องสมุด
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รุ่นสินค้า: ฐานชั้นวางหนังสือ
· ด้านหน้า: 900
· ความลึก: 438
· ความสูง: 75
· รหัส TRUSCO: 458-5461
ความกว้าง (mm) | 900 | ความสูง (mm) | 75 | ความลึก (mm) | 438 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ฐานรอง/แผ่นรอง | รหัสของทรัสโก้ | 458-5461 | มวล(ก.) | 6000 |
ขนาดตู้หนังสือที่ใช้บังคับ (frontage x depth)(มิลลิเมตร) | 900 × 450 | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BWUB-W9SAW ในชุด ตู้เก็บของ, ฐานรองคู่ Edia สำหรับตู้เก็บของ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง