(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SG1515-0.5X100 |
SG1515-0.75X100 |
SG1515-1X100 |
SG1515-1.5X100 |
SG1515-2X100 |
SG1515-3X100 |
SG1515-4X100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,093.65 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 × 100 | 4939436111829 | 756-1415 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,584.70 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.75 × 100 | 4939436111843 | 756-1423 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,139.63 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 × 100 | 4939436111850 | 756-1440 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,137.23 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1.5 × 100 | 4939436111867 | 756-1431 | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,183.21 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 × 100 | 4939436111874 | 756-1458 | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,226.80 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3 × 100 | 4939436111881 | 756-1466 | 1 ชิ้น | ||
฿ 47,551.56 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 4 × 100 | 4939436111904 | 756-1474 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·การปิดกั้นแสงสูงช่วยป้องกันการแพร่กระจายของวัชพืชในขณะที่การป้องกันเงายังคงรักษาประสิทธิภาพการผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย และปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
·เนื้อผ้าที่มีความหนาแน่นสูง ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม
· วัสดุ ลื่นช่วยให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ครอบคลุม พื้น ภายในทั้งหมดของสิ่งอำนวยความสะดวก megasolar และโรงเรือน ไวนิล ทางการเกษตรอื่น ๆ เพื่อป้องกันวัชพืช
รหัสรุ่น |
---|
SG1515-0.5X100 |
SG1515-0.75X100 |
SG1515-1X100 |
SG1515-1.5X100 |
SG1515-2X100 |
SG1515-3X100 |
SG1515-4X100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,093.65 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 × 100 | 4939436111829 | 756-1415 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,584.70 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.75 × 100 | 4939436111843 | 756-1423 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,139.63 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 × 100 | 4939436111850 | 756-1440 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,137.23 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1.5 × 100 | 4939436111867 | 756-1431 | 1 ชิ้น | ||
฿ 20,183.21 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 × 100 | 4939436111874 | 756-1458 | 1 ชิ้น | ||
฿ 30,226.80 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3 × 100 | 4939436111881 | 756-1466 | 1 ชิ้น | ||
฿ 47,551.56 |
GARDENING GOODS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 4 × 100 | 4939436111904 | 756-1474 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง