(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DH5TP |
DH6TP |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
เอาต์พุต (KW) |
การใช้พลังงาน (50/60 hz) (W) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz) (ปาสคาล) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,716.00 ฿ 56,666.24 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 22.0 / 24.0 | 125 | 1.5 | 1500/1500 | 4560136267020 | 754-9385 | 2.40/3.53 | 1 หน่วย | ||
฿ 89,360.00 ฿ 83,399.69 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 28.0 / 33.0 | 150 | 2.2 | - | 4560136267099 | 756-1741 | 2.75/4.02 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มี มอเตอร์ IE3 ที่ผลิตโดย บริษัท เดียวกัน
·พัดลมไฟฟ้าเทอร์โบแรงดันสูงใช้พัดลมเทอร์โบประสิทธิภาพสูงในใบพัดซึ่งเป็นชุดที่พัฒนาขึ้นสำหรับความเร็วลมระดับกลางและความเร็วลมสูงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้แรง ดัน ลม ความดัน เช่นการเผาไหม้หรือการขนส่งทางอากาศของผงและของแข็งอัลลอยด์เบาใช้เป็น วัสดุ เพื่อลดน้ำหนักและเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรอาหารเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์เครื่องมืองานไม้เครื่องจักรแปรรูปชาเตาเผาเครื่องกำเนิดลมร้อนเครื่องดูดฝุ่นเครื่องบดเครื่องอัดรีดพลาสติกการจ่ายอากาศทั่วไปและไอเสีย
รหัสรุ่น |
---|
DH5TP |
DH6TP |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
เอาต์พุต (KW) |
การใช้พลังงาน (50/60 hz) (W) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz) (ปาสคาล) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,716.00 ฿ 56,666.24 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 22.0 / 24.0 | 125 | 1.5 | 1500/1500 | 4560136267020 | 754-9385 | 2.40/3.53 | 1 หน่วย | ||
฿ 89,360.00 ฿ 83,399.69 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 28.0 / 33.0 | 150 | 2.2 | - | 4560136267099 | 756-1741 | 2.75/4.02 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง