(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า ( พัดลมระบายความร้อน) ประเภท มอเตอร์ IE3

พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า ( พัดลมระบายความร้อน) ประเภท มอเตอร์ IE3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CN8TP

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายความร้อน
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    3 เฟส 200
  • การไหลของอากาศสูงสุด(m³ / นาที) (50/60 Hz)
    38.0 / 36.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก(มิลลิเมตร)
    200
  • เอาต์พุต(KW)
    1.5
  • การใช้พลังงาน (50/60 hz)(W)
    1500/1500
  • JAN Code
    4560136267013
  • รหัสของทรัสโก้
    754-9318
  • ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz)(ปาสคาล)
    1.13/1.62
  • รูปทรง พัดลมระบายความร้อน
    ลมสิโรคอ
  • สเปค
    ชุดค่าผสม 50/60 Hz
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
CN8TP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 54,275.00

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายความร้อน
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    3 เฟส 200
  • การไหลของอากาศสูงสุด(m³ / นาที) (50/60 Hz)
    38.0 / 36.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก(มิลลิเมตร)
    200
  • เอาต์พุต(KW)
    1.5
  • การใช้พลังงาน (50/60 hz)(W)
    1500/1500
  • JAN Code
    4560136267013
  • รหัสของทรัสโก้
    754-9318
  • ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz)(ปาสคาล)
    1.13/1.62
  • รูปทรง พัดลมระบายความร้อน
    ลมสิโรคอ
  • สเปค
    ชุดค่าผสม 50/60 Hz
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี มอเตอร์ IE3 ที่ผลิตโดย บริษัท เดียวกัน
·การออกแบบที่เล็กน้ำหนักเบาเสียงรบกวนต่ำและประหยัดพลังงาน
·สำหรับทั้ง 50 และ 60 เฮิร์ต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้งในอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เช่นเครื่องพิมพ์เครื่องอัดรีดพลาสติก เครื่องกำเนิดลมร้อน ทำความเย็นของอุปกรณ์เป็นต้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CN8TP

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายความร้อน
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    3 เฟส 200
  • การไหลของอากาศสูงสุด(m³ / นาที) (50/60 Hz)
    38.0 / 36.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก(มิลลิเมตร)
    200
  • เอาต์พุต(KW)
    1.5
  • การใช้พลังงาน (50/60 hz)(W)
    1500/1500
  • JAN Code
    4560136267013
  • รหัสของทรัสโก้
    754-9318
  • ความดัน สถิตสูงสุด (50/60 hz)(ปาสคาล)
    1.13/1.62
  • รูปทรง พัดลมระบายความร้อน
    ลมสิโรคอ
  • สเปค
    ชุดค่าผสม 50/60 Hz
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
CN8TP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 54,275.00

BLOWERS 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1