(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น กาว HC 600 mm X 1200 mm

แผ่น กาว HC 600 mm X 1200 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 10,168.27 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NMT-30B(WIDE)
NMT-30W(WIDE)
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 10,168.27

CLEAN MATS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน สีน้ำเงิน 4560170008085 753-8723 1 กล่อง (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 10,168.27

CLEAN MATS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ขาว 4560170008092 753-8740 1 กล่อง (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ทำความสะอาดพรม
  • รูปทรง
    ประเภท แผ่น
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1600
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1.2
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    600
  • ความหนาของ ฟิล์ม
    50μm
  • จำนวนเนื้อหา
    1 กล่อง (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หยุดสิ่งปนเปื้อนในห้องอาบน้ำและทางเข้า
·ประเภทใช้แล้วทิ้งเมื่อ แผ่น สกปรกก็สามารถฉีกออกเพื่อใช้แผ่นต่อไปได้
·ติด ป้ายแท็ก ตัวเลขเพื่อตรวจสอบจำนวน พรม ที่เหลือได้อย่างง่ายดาย
· กาว ด้านล่าง ผลิตภัณฑ์ จึงไม่ต้องใช้แผ่นรอง ฐานรอง/แผ่นรอง
· แผ่น สีน้ำเงินเพื่อให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ชัดเจนขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โรงงาน สารกึ่งตัวนำ โรงงานอาหาร
·โรงพยาบาลสถานดูแล
·ทางเข้าเพื่อทำความสะอาดพื้นที่

รหัสรุ่น
NMT-30B(WIDE)
NMT-30W(WIDE)
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 10,168.27

CLEAN MATS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน สีน้ำเงิน 4560170008085 753-8723 1 กล่อง (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 10,168.27

CLEAN MATS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน ขาว 4560170008092 753-8740 1 กล่อง (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1