(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เอ็มเอ็ม ดอกไม้สะอาด (ยืดหยุ่น)

เอ็มเอ็ม ดอกไม้สะอาด (ยืดหยุ่น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 905.81 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CL896-330-3
CL-896-220-3
CL-896-220-5
CL-896-330-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทไม้ถูพื้น ขนาด สี ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความยาว (มม.) น้ำหนัก (กรัม.) วัสดุ 1 วัสดุ 2 ความยาวรวม (มม.) จำนวนเนื้อหา

฿ 1,206.10

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน ไม้ถูพื้น สำหรับขนาดใหญ่ (L) สีน้ำเงิน - - 4904771506838 817-3088 1154 ถึง 1660 330.000 แพทเทิร์น ยืดไสลด์: การเคลือบผิว กาว เรซิ่น AAS บน ท่อเหล็ก เกลียว เย็บผ้า: ไนล่อน 100% 1154 ถึง 1660 -

฿ 976.95

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน ไม้ถูพื้น สำหรับสื่อขนาดกลาง (M) สีน้ำเงิน - - 4904771506739 817-3241 1024 ถึง 1540 300.000 แพทเทิร์น ยืดไสลด์: การเคลือบผิว กาว เรซิ่น AAS บน ท่อเหล็ก เกลียว เย็บผ้า: ไนล่อน 100% 1024 ถึง 1540 -

฿ 905.81

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน ซับ อนุภาค - - 1024 ถึง 1540 300 4904771506753 474-2397 - - - - - 1 ชิ้น

฿ 1,148.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน ซับ อนุภาค - - 1154 ถึง 1660 300 4904771506852 474-2401 - - - - - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ซับ

รายละเอียดสินค้า

ไม้ปัดฝุ่นที่ใช้ไฟฟ้าสถิตเพื่อดึงดูดฝุ่น
[คุณสมบัติ]
· มือจับ และ หัว แบบยืดไสลด์ สามารถถอดออกได้
· แม้ว่าจะสกปรก คุณก็สามารถคืนสภาพเดิมได้อย่างง่ายดายโดยการซัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับทำความสะอาดสถานที่สูงที่เข้าถึงยาก
· สำหรับขจัดฝุ่นออกจากชั้นหนังสือ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ระบบไฟส่องสว่าง ฯลฯ ในบ้าน

รหัสรุ่น
CL896-330-3
CL-896-220-3
CL-896-220-5
CL-896-330-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทไม้ถูพื้น ขนาด สี ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความยาว (มม.) น้ำหนัก (กรัม.) วัสดุ 1 วัสดุ 2 ความยาวรวม (มม.) จำนวนเนื้อหา

฿ 1,206.10

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน ไม้ถูพื้น สำหรับขนาดใหญ่ (L) สีน้ำเงิน - - 4904771506838 817-3088 1154 ถึง 1660 330.000 แพทเทิร์น ยืดไสลด์: การเคลือบผิว กาว เรซิ่น AAS บน ท่อเหล็ก เกลียว เย็บผ้า: ไนล่อน 100% 1154 ถึง 1660 -

฿ 976.95

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 10 วัน ไม้ถูพื้น สำหรับสื่อขนาดกลาง (M) สีน้ำเงิน - - 4904771506739 817-3241 1024 ถึง 1540 300.000 แพทเทิร์น ยืดไสลด์: การเคลือบผิว กาว เรซิ่น AAS บน ท่อเหล็ก เกลียว เย็บผ้า: ไนล่อน 100% 1024 ถึง 1540 -

฿ 905.81

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน ซับ อนุภาค - - 1024 ถึง 1540 300 4904771506753 474-2397 - - - - - 1 ชิ้น

฿ 1,148.00

MOPS(HAND TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน ซับ อนุภาค - - 1154 ถึง 1660 300 4904771506852 474-2401 - - - - - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถถอดที่ มือจับ และ หัว ยืดออกได้

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● ที่ มือจับ ยืดได้: กาว เรซิ่น AAS เคลือบบน ท่อเหล็ก
● เย็บไหมพรม: ไนล่อน 100%